Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
Resumen
El cilindro electromecánico EMC-HP (alta potencia) se desarrolló específicamente para aplicaciones de trabajo pesado. Extremadamente robusto y compacto, el actuador garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento continuo incluso en las condiciones más duras. Un accionamiento de tornillo planetario de alta precisión garantiza un posicionamiento exacto, con la máxima precisión de control y dinámica.
El EMC-HP se puede adaptar fácilmente a nuevos procesos y conceptos de máquinas, ya que los parámetros se pueden ajustar libremente y se pueden implementar perfiles de desplazamiento complejos. Esto reduce considerablemente los costes de puesta en marcha y los tiempos de inactividad.